Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

25 mm, Alın kaynağı

192H3014

Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Paslanmaz çelik, Kullanıldığı ürün: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1 in
Bağlantı boyutu [mm]25 mm
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Flanş şekliOval
Flanş tasarımıFlanş faturası
Flanş versiyonu3.0
Height (EF000040)62
Kullanıldığı ürünEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Malzeme ÖzelliğiPaslanmaz çelik
Material DescriptionWELD FLANGES 1 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange
Width (EF000008)96

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.94 Kilogram
Net ağırlık0.939 Kilogram
Hacim0.827 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428196598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm