ORV 25 - 40
148H3463
Kullanıldığı ürün: ORV 25 - 40
148H3463
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 6 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | ORV 25 - 40 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün yorumları | H1 |
| Material Description | ORV Thermostat H1 49°C/120°F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Thermostat 49°/120°F |
| Ürün adı | Thermostatic element |
| Ürün grubu | Temp. regul. valve spare parts |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.251 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.207 Kilogram |
| Hacim | 0.852 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428867788 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |