KDC/GVD 65
148G3066
Kullanıldığı ürün: KDC/GVD 65
148G3066
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | KDC/GVD 65 |
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC/GVD 65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 302 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip tanımlaması | Spring kit |
| Ürün açıklaması | Çok fonksiyonlu kompresör valfi |
| Ürün adı | Spring |
| Ürün grubu | Press. control valve sparepart |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.139 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.099 Kilogram |
| Hacim | 0.934 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343770 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |