Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

REG-LB 25-40

148B6404

Tip tanımlaması: Komple üst, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Dahil olan parçalar: 1 conta; Üst parça; 4 cıvata, Kullanıldığı ürün: REG-LB 40; REG-LB 25; REG-LB 32

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış kesiti [inç2]0.823 in²
Akış kesiti [mm2]531.0 mm²
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bakım yapılabilirSVL Flexline yedek parçaları
BoyunUzun
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar1 conta4 cıvataÜst parça
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünREG-LB 25REG-LB 32REG-LB 40
Kullanıldığı ürün yorumlarıYalıtım için uzun boyun
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
MarkaSVL Flexline
Material DescriptionREG-LB 25-40 Top Complete
OnayCE
Parça Program adıREG-SA / REG-SB
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip tanımlamasıKomple üst
Ürün adıFunction module
Ürün aksesuarlarıSVL Flexline aksesuarları
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiREG-LB 25-40

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.258 Kilogram
Net ağırlık2.474 Kilogram
Hacim8.931 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428818131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm