REG-SB 50
148B5767
Tip tanımlaması: Komple üst, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65, Dahil olan parçalar: 1 conta; Üst parça; 4 cıvata, Kullanıldığı ürün: REG-SB 50
148B5767
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış kesiti [inç2] | 1.274 in² |
| Akış kesiti [mm2] | 822.0 mm² |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bakım yapılabilir | SVL Flexline yedek parçaları |
| Boyun | Standard |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış bağlantısı boyutu [mm] | 50.0 mm |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 1 conta4 cıvataÜst parça |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekipman | Kapak |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | REG-SB 50 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 65.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 943 psig |
| Marka | SVL Flexline |
| Material Description | REG-SB 50 Top Complete,PS65 |
| Onay | CE |
| Parça Program adı | REG-SA / REG-SB |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 302 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -76 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip tanımlaması | Komple üst |
| Ürün adı | Function module |
| Ürün aksesuarları | SVL Flexline aksesuarları |
| Ürün grubu | Shut-off and regulating valves |
| Ürün tipi | REG-SB 50 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.016 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.519 Kilogram |
| Hacim | 12.933 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500685 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |