Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

REG-SA 10

148B5761

Tip tanımlaması: Komple üst, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65, Dahil olan parçalar: 1 conta; Üst parça; 4 cıvata, Kullanıldığı ürün: REG-SA 10

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış kesiti [inç2]0.004 in²
Akış kesiti [mm2]3.0 mm²
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bakım yapılabilirSVL Flexline yedek parçaları
BoyunStandard
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]10.0 mm
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar1 conta4 cıvataÜst parça
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Kullanıldığı ürünREG-SA 10
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Önemli özellikler
Değer
MarkaSVL Flexline
Material DescriptionREG-SA 10 Top Complete PS65
Parça Program adıREG-SA / REG-SB
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP dosyası ürün adıREG-SA REG-SB
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip tanımlamasıKomple üst
Ürün adıFunction module
Ürün aksesuarlarıSVL Flexline aksesuarları
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiREG-SA 10

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.455 Kilogram
Net ağırlık0.208 Kilogram
Hacim1.881 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428500746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm