Danfoss logo
Function module, REG-SB 50 148B5734, 148B5724

REG-SB 50

148B5734

Tip tanımlaması: Komple üst, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Dahil olan parçalar: 1 conta; Üst parça; 4 cıvata, Kullanıldığı ürün: REG-SB 50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış kesiti [inç2]1.274 in²
Akış kesiti [mm2]822.0 mm²
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bakım yapılabilirSVL Flexline yedek parçaları
BoyunStandard
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]50.0 mm
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar1 conta4 cıvataÜst parça
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünREG-SB 50
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
MarkaSVL Flexline
Material DescriptionREG-SB 50 top complete
OnayCEUA
Parça Program adıREG-SA / REG-SB
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip tanımlamasıKomple üst
Ürün adıFunction module
Ürün aksesuarlarıSVL Flexline aksesuarları
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiREG-SB 50

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.871 Kilogram
Net ağırlık2.75 Kilogram
Hacim13.385 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428486118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm