Danfoss logo
REG-SA/SB 10-40 insert

REG-SB 15-20

148B5281

Tip tanımlaması: Komple üst, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Dahil olan parçalar: 1 conta; Üst parça; 4 cıvata, Kullanıldığı ürün: REG-SB 15; REG-SB 20

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış kesiti [inç2]0.178 in²
Akış kesiti [mm2]115.0 mm²
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bakım yapılabilirSVL Flexline yedek parçaları
BoyunStandard
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar1 conta4 cıvataÜst parça
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünREG-SB 15REG-SB 20
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
MarkaSVL Flexline
Material DescriptionREG-SB 15-20 top complete
Önemli özellikler
Değer
Material quality (EF001257)Other
Parça Program adıREG-SA / REG-SB
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip tanımlamasıKomple üst
Ürün adıFunction module
Ürün aksesuarlarıSVL Flexline aksesuarları
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiREG-SB 15-20
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.076 Kilogram
Net ağırlık0.75 Kilogram
Hacim4.072 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428485982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm