ORF
119F5404
Gövde Malzemesi: Pirinç, Küçültme tipi: Piston, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 100
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Vanalar için Yedek Parçalar ve Aksesuarlar
119F5404
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Küçültme tipi | Piston |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 082 I/100 |
| Orifis boyutu | 082 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Orifis boyutu [inç] | 0.082 in |
| Orifis boyutu [mm] | 2.08 mm |
| Orifis/Piston sayısı | 082 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip tanımlaması | Yedek parça kiti |
| Ürün adı | Orifice |
| Ürün grubu | Refrig. distributor spareparts |
| Ürün tipi | ORF |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.007 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.006 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |