RD 5500
119F3003
Gövde Malzemesi: Pirinç, Delik/Devre Sayısı: 06, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 100
119F3003
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Delik/Devre Sayısı | 06 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Küçültme tipi | Nozül |
| Material Description | RD Br5500 0.188/06 I/100 |
| Orifis boyutu [inç] | 0.199 in |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Orifis boyutu [mm] | 5.05 mm |
| Orifis/Piston sayısı | 199 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
| SCIP dosyası ürün adı | ETS 250-800/KVS 42 |
| Soğutucu akışkanlar | R22R407CR410A |
| Ürün adı | Repair kit |
| Ürün grubu | Refrig. distributor spareparts |
| Ürün tipi | RD 5500 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.275 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.27 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428418942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |