LG 16 - 28
069G4003
Kullanıldığı ürün: CPCE 15
069G4003
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü göstergesi | İşlenmiş 1 yönlü ok |
| Ambalaj başına düşen miktar | 9 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 1 1/8 in |
| Çıkış boyutu [mm] | 28.58 mm |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | Tüm freonlar için |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Giriş Sıcak gaz [inç] | 5/8 in |
| Giriş Sıcak gaz [mm] | 15.88 mm |
| Giriş Sıvısı [inç] | 1 1/8 in |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş Sıvısı [mm] | 28.58 mm |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Kullanıldığı ürün | CPCE 15 |
| Material Description | LG 16-28 Liquid Gas Mixer |
| Onay | EAC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Ürün açıklaması | Sıvı-gaz mikseri |
| Ürün adı | Liquid gas mixer |
| Ürün grubu | KV valves accessories |
| Ürün tipi | LG 16 - 28 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.276 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.244 Kilogram |
| Hacim | 0.553 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |