LG 12 - 22
069G4002
Kullanıldığı ürün: CPCE 12
069G4002
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü göstergesi | İşlenmiş 1 yönlü ok |
| Ambalaj başına düşen miktar | 80 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 7/8 in |
| Çıkış boyutu [mm] | 22.23 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Giriş Sıcak gaz [inç] | 1/2 in |
| Giriş Sıcak gaz [mm] | 12.70 mm |
| Giriş Sıvısı [inç] | 7/8 in |
| Giriş Sıvısı [mm] | 22.23 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Kullanıldığı ürün | CPCE 12 |
| Material Description | LG 12-16 7/8 22MM |
| Onay | EAC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Soğutucu akışkanlar | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Ürün açıklaması | Sıvı-gaz mikseri |
| Ürün adı | Liquid gas mixer |
| Ürün grubu | KV valves accessories |
| Ürün tipi | LG 12 - 22 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.158 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.145 Kilogram |
| Hacim | 0.186 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |