Ayarlanabilir cam boru askısı, Maks. çap 28 mm boru
068U3525
Tip tanımlaması: Ayarlanabilir cam boru askısı, Kullanıldığı ürün yorumları: Maks. çap 28 mm boru, Kullanıldığı ürün yorumları: Maks. çap 28 mm boru, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 45
068U3525
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 45 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Kullanıldığı ürün | T 2TE 2TR 6TU |
| Kullanıldığı ürün yorumları | Maks. çap 28 mm boru |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Accessory 0.4 mm Bulb strap I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Ayarlanabilir cam boru askısı |
| Ürün adı | Adjustable bulb strap |
| Ürün grubu | TXV accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.019 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.018 Kilogram |
| Hacim | 0.048 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |