Sabit boy cam boru askısı
068U3510
Tip tanımlaması: Sabit boy cam boru askısı, Kullanıldığı ürün: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 45
068U3510
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 45 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| Kullanıldığı ürün yorumları | 1/2 in |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | OEM bulb strap 1/2 in I/45 |
| Onay | EAC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| RoHS uyumlu | Yes - RoHS ok |
| Tip tanımlaması | Sabit boy cam boru askısı |
| Ürün adı | Fixed size bulb strap |
| Ürün grubu | TXV accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 22 Gün |
| Net ağırlık | 16.9 Gün |
| Hacim | 0.048 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182560 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |