Ayarlanabilir cam boru askısı, Maks. çap 28 mm boru
068U3505
Tip tanımlaması: Ayarlanabilir cam boru askısı, Kullanıldığı ürün yorumları: Maks. çap 28 mm boru, Kullanıldığı ürün yorumları: Maks. çap 28 mm boru, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 45
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Vanalar için Yedek Parçalar ve Aksesuarlar
Önerilen alternatif: 068U3525
068U3505
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 45 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | T 2TE 2TR 6TU |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün yorumları | Maks. çap 28 mm boru |
| Material Description | Accessory 0.4 mm Bulb strap I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Ayarlanabilir cam boru askısı |
| Ürün adı | Adjustable bulb strap |
| Ürün grubu | TXV accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.022 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.022 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.048 Litre |
| EAN/UPC | 5702428143615 |