Cam boru klipsleri, Maks. çap 8 mm / 5/16 inç boru
068N2529
Tip tanımlaması: Cam boru klipsleri, Kullanıldığı ürün yorumları: Maks. çap 8 mm / 5/16 inç boru, Kullanıldığı ürün yorumları: Maks. çap 8 mm / 5/16 inç boru, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 96
068N2529
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 96 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | Boru: 16 mm / 5/8 inç |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün | TD1 |
| Kullanıldığı ürün yorumları | Maks. çap 8 mm / 5/16 inç boru |
| Material Description | Accessory Bag Bulb Clips I/96 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Cam boru klipsleri |
| Ürün adı | Adjustable bulb strap |
| Ürün grubu | TXV accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.003 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.003 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.008 Litre |
| EAN/UPC | 5702422018865 |