35 °C - 65 °C, TEAT 85; TEAT 20
068G3262
Ambalaj biçimi: Çoklu paket
068G3262
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 9 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç dengeleme | Dahili dengelenmiş |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 196.8 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 5000 mm |
| Kullanıldığı ürün | TEAT 20TEAT 85 |
| Material Description | ELM Element TEAT 20/85 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| SCIP dosya no. | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| SCIP dosyası ürün adı | TEA TEAT Accessories |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 95 °F |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 35 °C |
| Ürün adı | Element for expansion valve |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | ELM |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.61 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.537 Kilogram |
| Hacim | 2.306 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422008583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |