90 °C - 130 °C, TEAT 85; TEAT 20
068G3261
Ambalaj biçimi: Çoklu paket
068G3261
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 9 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç dengeleme | Dahili dengelenmiş |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 196.8 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 5000 mm |
| Kullanıldığı ürün | TEAT 20TEAT 85 |
| Material Description | Element TEAT 20/85 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| SCIP dosyası ürün adı | TEA TEAT Accessories |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 266 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 194 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 130 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 90 °C |
| Ürün adı | Element for expansion valve |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | ELM |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.648 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.616 Kilogram |
| Hacim | 2.138 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422025412 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |