-20 °C - 30 °C, TEA 85; TEA 20
068G3252
Ambalaj biçimi: Çoklu paket
068G3252
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 9 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç dengeleme | Harici dengelenmiş |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 196.8 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 5000 mm |
| Kullanıldığı ürün | TEA 20TEA 85 |
| Material Description | ELM Element TEA 20/85 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| SCIP dosya no. | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| SCIP dosyası ürün adı | TEA TEAT Accessories |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 86 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -4 °F |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Ürün adı | Element for expansion valve |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | ELM |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.556 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.458 Kilogram |
| Hacim | 2.189 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422086260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |