Danfoss logo
Element for expansion valve_

-50 °C - 0 °C, TEA 85; TEA 20

068G3250

Ambalaj biçimi: Çoklu paket

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar9 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Kılcal boru uzunluğu [inç]196.8 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]5000 mm
Kullanıldığı ürünTEA 20TEA 85
Material DescriptionELM Element TEA 20/85
Product lineIndustrial Refrigeration
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP dosyası ürün adıTEA TEAT Accessories
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]0 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]32 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Ürün adıElement for expansion valve
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiELM
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.569 Kilogram
Net ağırlık0.46 Kilogram
Hacim2.231 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422033714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm