Danfoss logo
AKV orifice

AKVA 10-3, Orifis 10-3

068F0528

Kullanıldığı ürün: AKVA 10-3, Tip tanımlaması: Orifis 10-3

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünAKVA 10-3
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]42.0 bar
Material DescriptionOrifice Kit 10-3, AKVA 10 MU 10/180
MOPD[bar/psi]18 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıOrifis 10-3
Ürün adıRepair kit
Ürün grubuElectric valve spare parts
Ürün tipiSpare part
YönYOK

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.03 Kilogram
Net ağırlık0.021 Kilogram
Hacim0.076 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422099079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm