AKVA 10-2, Orifis 10-2
068F0527
Kullanıldığı ürün: AKVA 10-2, Tip tanımlaması: Orifis 10-2
068F0527
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | AKVA 10-2 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 42.0 bar |
| Material Description | Orifice kit 10-2 AKVA 10 MU 10/180 |
| MOPD[bar/psi] | 18 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Orifis 10-2 |
| Ürün adı | Repair kit |
| Ürün grubu | Electric valve spare parts |
| Ürün tipi | Spare part |
| Yön | YOK |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.032 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.021 Kilogram |
| Hacim | 0.076 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |