TSA
068-4101
Tip tanımlaması: Adaptör, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 116
068-4101
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 116 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [mm] | 6 mm |
| Bağlantı malzemesi | PirinçBakır |
| Bağlantı tipi | Lehim, ODF |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | FİLTRELİ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün | T2 / TE2 |
| Material Description | T2/TE2 Adapter |
| Onay | EAC |
| Parça Program adı | T2/TE2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dosyası ürün adı | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Tip tanımlaması | Adaptör |
| Ürün adı | Adapter |
| Ürün grubu | TXV accessories |
| Ürün tipi | TSA |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.058 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.054 Kilogram |
| Hacim | 0.043 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045827 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |