Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

PHT, Eleman

067B3310

Kullanıldığı ürün: PHTN, Tip tanımlaması: Eleman

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dengeleme bağlantı tipiRakor
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gövde MalzemesiPirinç
Kılcal boru uzunluğu [inç]118.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]3000 mm
Kullanıldığı ürünPHTN
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]400 psig
Material DescriptionPHT Element
OnayEACLLC CDC TYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]50 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR134a
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip tanımlamasıEleman
Ürün adıElement for expansion valve
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiPHT

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.554 Kilogram
Net ağırlık0.464 Kilogram
Hacim1.639 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428034838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm