Kılcal boru
060-017166
Tip tanımlaması: Kılcal boru, Kullanıldığı ürün: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 50
060-017166
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı notları | 50 mm boru "ucu" |
| Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/4 in |
| Basınç giriş bağlantısı tipi | Rakor |
| Basınç girişi İç/Dış | Female |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kılcal boru malzemesi | Bakır |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 39.0 in |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1000 mm |
| Kullanıldığı ürün | KPMPRTWVFXWVOWVS |
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536 |
| Tip tanımlaması | Kılcal boru |
| Ürün adı | Capillary tube |
| Ürün grubu | Generic accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.101 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.096 Kilogram |
| Hacim | 0.218 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |