Danfoss logo
ET 20 M universal electronic multi-timer for valve coils (attached to coil)

Electronic timer, Accessory

042N0185

Kullanıldığı ürün: Vana bobinleri, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 32

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açılış gecikmesi zamanlayıcısı [sn] [Maks]15 s
Açılış gecikmesi zamanlayıcısı [sn] [Min]1 s
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısı şekliForm A
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonDarbeli başlatma
Koruma sınıfı IPIP65
Önemli özellikler
Değer
Kullanıldığı ürünVana bobinleri
Material DescriptionET20M Electronic timer
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]14 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıET 20 M
Ürün adıElectronic timer
Ürün grubuSolenoid coil accessories
Ürün tipiAccessory
Zaman aralığı1 - 45 min

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.07 Kilogram
Net ağırlık0.055 Kilogram
Hacim0.315 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428314213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm