EVR 40, Piston servis kiti
042H0173
Kullanıldığı ürün: EVR 40, Tip tanımlaması: Piston servis kiti
042H0173
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 18 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | EVR 40 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 32.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 460 psig |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| MaksOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
| MaksOPD[bar] 20 W DC | 14 bar |
| Material Description | SPARE PART KIT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Piston servis kiti |
| Ürün adı | Repair kit |
| Ürün grubu | Solenoid valves spare parts |
| Ürün tipi | Spare part |
| Yön | YOK |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.226 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.173 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.568 Litre |
| EAN/UPC | 5702422173571 |