Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

EVR 25; EVR 32, Pilot servis kiti

042H0165

Kullanıldığı ürün: EVR 25; EVR 32, Tip tanımlaması: Pilot servis kiti

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünEVR 25EVR 32
Maks. Çalışma Basıncı [bar]32.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]460 psig
Önemli özellikler
Değer
MaksOPD[bar] 10 W AC21 bar
MaksOPD[bar] 20 W DC14 bar
Material DescriptionSPARE PART KIT PILOT EVR 25/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıPilot servis kiti
Ürün adıRepair kit
Ürün grubuSolenoid valves spare parts
Ürün tipiSpare part
YönYOK

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.116 Kilogram
Net ağırlık0.108 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.134 Litre
EAN/UPC5702422107972