OUB 4
040B0256
Kullanıldığı ürün: OUB 4
040B0256
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 5/8 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 16 mm |
| Bağlantı tipi | Rakor |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kullanıldığı ürün | OUB 4 |
| Material Description | Nipple 5/8 in For OUB 4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP dosyası ürün adı | Accessory for OUB |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Tip tanımlaması | Nipel |
| Ürün adı | Nipple |
| Ürün grubu | Oil management accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.27 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.259 Kilogram |
| Hacim | 0.152 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015871 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |