Danfoss logo
M12 Female Angle

Kablo

034G7120

Kullanıldığı ürün yorumları: Köşe konektör, Tip tanımlaması: Kablo, Kablo uzunluğu [m]: 5, Kullanıldığı ürün: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 15

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Cable featureTwisted pair
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
Çalışma Sıcaklığı [°C] [Min.]-40 °C
Çalışma sıcaklığı [°F] [Maks.]176 °F
Çalışma sıcaklığı [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıM12
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Kablo izolasyon malzemesiPVC
Önemli özellikler
Değer
Kablo uzunluğu [ft]16.4 ft
Kablo uzunluğu [m]5.000 m
Koruma sınıfı IPIP67
Kullanıldığı ürünETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Kullanıldığı ürün yorumlarıKöşe konektör
Material DescriptionAccessory cable M12/a 5m M/15
OnayCEEACRoHSUKCA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Tip tanımlamasıKablo
Ürün adıCable
Ürün grubuElectric valve accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık371 Gün
Net ağırlık371 Gün
Hacim1.764 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162932773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm