Danfoss logo
Aktüatör kiti-product-details

Aktüatör kiti

034G3682

Tip tanımlaması: Aktüatör kiti

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış karakteristiğiLineer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıM12
Kullanıldığı ürünETS 500L
Kullanıldığı ürün yorumlarıOil free
Maks. Çalışma Basıncı [bar]37.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]536 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 500L L OF
OnayUL onaylıCECMIMCRNEACUKCA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dosyası ürün adıETS 250-800/KVS 42
Tip tanımlamasıAktüatör kiti
UL markYes
Ürün adıActuator
Ürün grubuElectric valve spare parts
Ürün tipiSpare part

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.247 Kilogram
Net ağırlık1.012 Kilogram
Hacim6.248 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162507001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm