Aktüatör kiti
034G3649
Tip tanımlaması: Aktüatör kiti
034G3649
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış karakteristiği | S-shape |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | M12 |
| Kullanıldığı ürün | ETS 400L |
| Kullanıldığı ürün yorumları | Oil free |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 37.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 536 psig |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 400L S OF |
| Onay | UL onaylıCECMIMCRNEACUKCA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP dosyası ürün adı | ETS 250-800/KVS 42 |
| Tip tanımlaması | Aktüatör kiti |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Actuator |
| Ürün grubu | Electric valve spare parts |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.89 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.89 Kilogram |
| Hacim | 6.248 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506943 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |