Kablo
034G2202
Kullanıldığı ürün yorumları: Düz yollu konektör, Tip tanımlaması: Kablo, Kablo uzunluğu [m]: 2, Kullanıldığı ürün: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20
034G2202
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Çalışma Sıcaklığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°F] [Maks.] | 176 °F |
| Çalışma sıcaklığı [°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | M12 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kablo izolasyon malzemesi | CPE |
| Kablo uzunluğu [ft] | 6.6 ft |
| Kablo uzunluğu [m] | 2.000 m |
| Kullanıldığı ürün | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Kullanıldığı ürün yorumları | Düz yollu konektör |
| Material Description | M12 female straight conn. cable 2m |
| Onay | CERoHSUKCA |
| Özdeş ürün | 034G2331 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Kablo |
| Ürün adı | Cable |
| Ürün grubu | Electric valve accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.13 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.083 Kilogram |
| Hacim | 0.429 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826396 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |