Danfoss logo
M12 straight cable

Kablo

034G2201

Kullanıldığı ürün yorumları: Düz yollu konektör, Tip tanımlaması: Kablo, Kablo uzunluğu [m]: 2, Kullanıldığı ürün: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
Çalışma Sıcaklığı [°C] [Min.]-50 °C
Çalışma sıcaklığı [°F] [Maks.]176 °F
Çalışma sıcaklığı [°F] [Min]-58 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıM12
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Kablo izolasyon malzemesiPVC
Kablo uzunluğu [ft]6.6 ft
Kablo uzunluğu [m]2.000 m
Kullanıldığı ürünETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Kullanıldığı ürün yorumlarıDüz yollu konektör
Material DescriptionWire 4x0.5 2m w M12 female
OnayCERoHSUKCA
Özdeş ürün034G2330
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıKablo
Ürün adıCable
Ürün grubuElectric valve accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.092 Kilogram
Net ağırlık0.091 Kilogram
Hacim0.286 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428826402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm