Danfoss logo
Spare part - Packing

ICFE 20, Servis kiti

032F8031

Kullanıldığı ürün: ICFE 20, Tip tanımlaması: Servis kiti

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar160 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünICFE 20
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Önemli özellikler
Değer
MaksOPD[bar] 12 W AC21 bar
MaksOPD[bar] 20 W DC16 bar
Material DescriptionArmature tube ass'y / ICFE 20
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıServis kiti
Ürün adıRepair kit
Ürün grubuICF spare parts
Ürün tipiSpare part
YönYOK

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık69 Gün
Net ağırlık63.95 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.129 Litre
EAN/UPC5702428540025