Danfoss logo
Spare part, ICFE 20, Service kit 032F8030

ICFE 20, Servis kiti

032F8030

Kullanıldığı ürün: ICFE 20, Tip tanımlaması: Servis kiti

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Ambalaj başına düşen miktar30 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünICFE 20
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Önemli özellikler
Değer
MaksOPD[bar] 12 W AC21 bar
MaksOPD[bar] 20 W DC16 bar
Material DescriptionEVRAT 15 valve module / ICFE 20
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Spare part (EF013237)TRUE
Tip tanımlamasıServis kiti
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ürün adıRepair kit
Ürün grubuICF spare parts
Ürün tipiSpare part
YönYOK

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.134 Kilogram
Net ağırlık0.04 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.334 Litre
EAN/UPC5702428092159