ICFE 20, Servis kiti
032F8026
Kullanıldığı ürün: ICFE 20, Tip tanımlaması: Servis kiti
032F8026
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 160 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | ICFE 20 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 754 psig |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| MaksOPD[bar] 12 W AC | 21 bar |
| MaksOPD[bar] 20 W DC | 16 bar |
| Material Description | Diaphragm assembly / ICFE 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Servis kiti |
| Ürün adı | Repair kit |
| Ürün grubu | ICF spare parts |
| Ürün tipi | Spare part |
| Yön | YOK |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 75 Gün |
| Net ağırlık | 71 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162942284 |