Danfoss logo
EVRF, Servis kiti-product-details

EVRF, Servis kiti

032F0261

Kullanıldığı ürün: EVRF, Tip tanımlaması: Servis kiti

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünEVRF
Kullanıldığı ürün yorumları3 ways
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]400 psig
MaksOPD[bar] 10 W AC6 bar
MaksOPD[bar] 20 W DC6 bar
Material DescriptionSPARE PART KIT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıServis kiti
Ürün adıRepair kit
Ürün grubuSolenoid valves spare parts
Ürün tipiSpare part
YönÜç yollu

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.129 Kilogram
Net ağırlık0.121 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.134 Litre
EAN/UPC5702422114543