Danfoss logo
Spare part - Packing

EVR 25, Servis kiti

032F0190

Kullanıldığı ürün: EVR 25, Tip tanımlaması: Servis kiti

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar30 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünEVR 25
Kullanıldığı ürün yorumlarıÖnceki tasarım
Maks. Çalışma Basıncı [bar]35.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
MaksOPD[bar] 10 W AC21 bar
MaksOPD[bar] 20 W DC18 bar
Material DescriptionSpare part kit
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıServis kiti
Ürün adıRepair kit
Ürün grubuSolenoid valves spare parts
Ürün tipiSpare part
YönYOK

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.246 Kilogram
Net ağırlık0.24 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.327 Litre
EAN/UPC5702422007043