75 mm, Alın kaynağı
027N3080
Bağlantı standardı: DIN 2526, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80
027N3080
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 75 mm |
| Bağlantı standardı | DIN 2526 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 2 flanş |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanş şekli | Yuvarlak |
| Flanş tasarımı | Sızdırmazlık girintisi |
| Flanş versiyonu | 9.0 C |
| Kullanıldığı ürün | EVSI 80WVS 80WVTS 80 |
| Malzeme Özelliği | Çelik |
| Material Description | Flanges DN80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Flange set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Flange |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 7.934 Kilogram |
| Net ağırlık | 7.556 Kilogram |
| Hacim | 11.246 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422017660 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |