Danfoss logo
Flange set

65 mm, Alın kaynağı

027N3065

Bağlantı standardı: DIN 2526, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]2 1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]65 mm
Bağlantı standardıDIN 2526
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Flanş şekliYuvarlak
Flanş tasarımıSızdırmazlık girintisi
Flanş versiyonu9.0 B
Kullanıldığı ürünEVSI 65WVS 65WVTS 65
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionFlanges DN65
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.228 Kilogram
Net ağırlık6.038 Kilogram
Hacim6.248 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422021155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm