Danfoss logo
Flange set_027N3042

100 mm, Alın kaynağı

027N3042

Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: PML 80; PM 80; PMLX 80

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]4 in
Bağlantı boyutu [mm]100 mm
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 40
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Flanş şekliYuvarlak
Flanş tasarımıFlanş faturası
Flanş versiyonu14.0 A
Kullanıldığı ürünPM 80PML 80PMLX 80
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionWelding Flange set 4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.264 Kilogram
Net ağırlık14.18 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim22.493 Litre
EAN/UPC5702428196741