Danfoss logo
Flange set_027N3041

75 mm, Alın kaynağı

027N3041

Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3 in
Bağlantı boyutu [mm]75 mm
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 40
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Flanş şekliKare
Flanş tasarımıFlanş faturası
Flanş versiyonu13.0
Kullanıldığı ürünPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionFlange set ANSI 36 3 in Butt Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.74 Kilogram
Net ağırlık3.638 Kilogram
Hacim6.248 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428196758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm