50 mm, Alın kaynağı
027N3038
Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N3038
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 4 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 2 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 50 mm |
| Bağlantı standardı | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 2 flanş |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanş şekli | Kare |
| Flanş tasarımı | Flanş faturası |
| Flanş versiyonu | 12.0 |
| Kullanıldığı ürün | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Malzeme Özelliği | Çelik |
| Material Description | Flange set ANSI 36 2 in Butt Weld |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Flange set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Flange |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.161 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.05 Kilogram |
| Hacim | 1.561 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |