Danfoss logo
Flange set_027N3033

32 mm, Alın kaynağı

027N3033

Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/4 in
Bağlantı boyutu [mm]32 mm
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Flanş şekliOval
Flanş tasarımıFlanş faturası
Flanş versiyonu3.0
Kullanıldığı ürünEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionWelding Flange set
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.042 Kilogram
Net ağırlık0.92 Kilogram
Hacim0.836 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428196833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm