50 mm, Alın kaynağı
027N2550
Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N2550
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Ambalaj başına düşen miktar | 4 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 2 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 50 mm |
| Bağlantı standardı | EN 10220 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 2 flanş |
| Depth (EF000049) | 227 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Flanş şekli | Kare |
| Flanş tasarımı | Flanş faturası |
| Flanş versiyonu | 12.0 |
| Height (EF000040) | 55 |
| Kullanıldığı ürün | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Malzeme Özelliği | Çelik |
| Material Description | WELD FLANGES 2'' |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ürün adı | Flange set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Flange |
| Width (EF000008) | 128 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.003 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.943 Kilogram |
| Hacim | 2.236 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422002604 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |