Danfoss logo
Flange set_027N2450

50 mm, Alın kaynağı

027N2450

Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]2 in
Bağlantı boyutu [mm]50 mm
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Flanş şekliKare
Flanş tasarımıFlanş faturası
Flanş versiyonu11.0
Kullanıldığı ürünPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionWELD FLANGES 2''
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.122 Kilogram
Net ağırlık2.029 Kilogram
Hacim0.939 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422040156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm