Danfoss logo
Flange set_027N2340

40 mm, Alın kaynağı

027N2340

Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]40 mm
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Flanş şekliKare
Flanş tasarımıFlanş faturası
Flanş versiyonu10.0
Kullanıldığı ürünPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionWelding Flanges 1 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.628 Kilogram
Net ağırlık1.559 Kilogram
Hacim0.902 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422031345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm