Danfoss logo
Flange set_027N2025

40 mm, Alın kaynağı

027N2025

Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar4 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]40 mm
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Flanş şekliKare
Flanş tasarımıFlanş faturası
Flanş versiyonu6.0
Kullanıldığı ürünNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionWelding Flange set
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.992 Kilogram
Net ağırlık2.992 Kilogram
Hacim1.547 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428196888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm