10 mm, Alın kaynağı
027N2020
Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20
027N2020
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Ambalaj başına düşen miktar | 16 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/8 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 10 mm |
| Bağlantı standardı | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 2 flanş |
| Depth (EF000049) | 68 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanş şekli | Oval |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Flanş tasarımı | Flanş faturası |
| Flanş versiyonu | 1.3 |
| Height (EF000040) | 68 |
| Kullanıldığı ürün | CVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Malzeme Özelliği | Çelik |
| Material Description | Welding Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ürün adı | Flange set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Flange |
| Width (EF000008) | 68 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.584 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.574 Kilogram |
| Hacim | 0.288 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196932 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |